Codice articolo del costruttore: THB405-6P
Marca: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Prezzo: 32.91 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THB405-6P
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | S/T/U | S· T· U | THB405 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Altro | Number Of Cores | 6 | Application | Collegamento cavo |
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | AC400 | Wire connection method | Fissaggio con viti |
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | Disponibile | Representative Standard | CE |
Nome prodotto | Connettore relè impermeabile tipo spina | Profilo esterno del cavo conforme (φ)(mm) | 7 - 13,5 | Morsettiera | 6P |
Livello di protezione | IP68 |
Si trova sulla pagina di Connettore relè impermeabile, spina, tipo THB405, il codice articolo è il seguente: THB405-6P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THB405-6P.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali