Staffa di montaggio tipo WPMB【2 Pezzi per confezione】

Staffa di montaggio tipo WPMB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Option for WP for mounting to utility poles etc.
· Allows mounting without drilling holes in the box, which keeps it waterproof.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPMB-M4D
WPMB-M4G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore/trattamento superficie

2.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Grigio scuro / con testurizzazione

9.01 €

2.70 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grigio bianco / con testurizzazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando W(mm) 28 H(mm) 12
D(mm) 18 Materiale Resina ASA Grado di protezione (IP) IP67
Posizione di montaggio Per interni ed esterni Standard UL Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60
Autoestinguente(UL94) HB Coppia di serraggio(N▪m) 0.25-0.35 W(mm) 28
H(mm) 12 D(mm) 18

Supporto tecnico