Scatola resistente alle intemperie / impermeabile modello WP

Scatola resistente alle intemperie / impermeabile modello WP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A box made from IP67-grade ASA plastic with excellent weatherproofing. Resists ultraviolet discoloration and degradation; ideal for the outdoors.

[Features]
- IP67-grade waterproof box.
- White-gray color (G type) is made from highly flame-retardant ASA plastic.
- Charcoal-gray color (C type) is made from flame-retardant ABS resin (UL94V-0).
- Just remove the blind cover to mount to walls or fixtures.
- Use the optional mounting bracket to mount to poles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WP9-13-3C
WP9-13-3G
WP9-13-4C
WP9-13-4G
WP10-10-3C
WP10-10-3G
WP10-10-4C
WP10-10-4G
WP11-15-3C
WP11-15-3G
WP11-15-4C
WP11-15-4G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Materiale Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Copertura superiore)
Autoestinguente
(UL94)

12.04 €

1 6 giorni 109025130[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaGrigio carboneGrigio carboneV-0

12.04 €

1 6 giorni 109025130[Resina] Resina ASAGrigio biancoGrigio biancoHB

12.65 €

1 6 giorni 109040130[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaGrigio carboneGrigio carboneV-0

12.65 €

1 6 giorni 109040130[Resina] Resina ASAGrigio biancoGrigio biancoHB

10.32 €

1 6 giorni 1010025100[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaGrigio carboneGrigio carboneV-0

10.32 €

1 6 giorni 1010025100[Resina] Resina ASAGrigio biancoGrigio biancoHB

10.88 €

1 6 giorni 1010040100[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaGrigio carboneGrigio carboneV-0

10.88 €

1 6 giorni 1010040100[Resina] Resina ASAGrigio biancoGrigio biancoHB

14.50 €

1 6 giorni 1011027150[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaGrigio carboneGrigio carboneV-0

18.42 €

5.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-11027150[Resina] Resina ASAGrigio biancoGrigio biancoHB

15.27 €

1 5 giorni 1011040150[Resina] Resina ABS ritardante di fiammaGrigio carboneGrigio carboneV-0

15.27 €

1 6 giorni 1011040150[Resina] Resina ASAGrigio biancoGrigio biancoHB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di protezione (IP) IP67 Posizione di montaggio Per interni ed esterni Standard UL
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60 Coppia di serraggio(N▪m) 0.25-0.35

Supporto tecnico