Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OZM-015-0512N12-J00
Profilo | Telaio aperto | Capacità(W) | 15 | Mono/multi | Tipo multiplo |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di ingresso | AC-dedicata | Profilo albero di ingresso/uscita | Connettore in nylon | Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / CSA |
Dimensione altezza(mm) | 28 | Larghezza(mm) | 50 | Dimensione profondità(mm) | 127 |
Tensione di ingresso(V) | AC85 to 264 | Tensione di uscita 1(V) | DC5V | Corrente di uscita 1(A) | 2 |
Tensione di uscita 2(V) | DC12V | Corrente di uscita 2(A) | 0.4A | Tensione di uscita 3(V) | DC-12V |
Corrente di uscita 3(A) | 0,2A | Telaio | NA | Circuito miglioramento fattore di potenza | NA |
Volume variazione tensione di uscita | NA | Protezione da sovratensione | Blocco in uscita totale | Protezione da sovracorrente | Funzionamento intermittente/sospensione foldback |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali