Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DF63-2S-3.96C |
DF63-4S-3.96C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | Corrente nominale (A) | Note speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2 | 14 | Il valore della corrente nominale elencato è stato rilevato durante l'uso di fili AWG #16. 12A durante l'uso di fili AWG#18 | |
11.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4 | 10 | Il valore della corrente nominale elencato è stato rilevato durante l'uso di fili AWG #16. 8A durante l'uso di fili AWG#18 |
Loading...
Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | DF | Genere contatto | Femmina |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | Collegamento cavo | Tensione ammessa(V) | AC/DC630 | Metodo cablaggio | Crimpatura |
Direzione collegamento | Dritto | Standard rappresentativo | UL / CUL | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Stagno/oro (terminale venduto separatamente) |
Categorie dei prodotti | Attacco | Misura filo conforme(AWG) | 16–22 | Passo contatto(mm) | 3.96 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40–105 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali