Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EM35MR-C |
EM35MRA-4PC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Genere contatto | Numero di conduttori | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Tensione ammessa (V) | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Standard rappresentativo | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Misura filo conforme (AWG) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Note speciali | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tappo (per prese) | - | - | - | Connettori conformi: EM35MR-4PC/EM35MR-4SC/EM35MRA-4PC | |
11.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 50 | AC/DC500 | Crimpatura | Dritto | UL / TUV | Stagno (terminale venduto separatamente) | Recipiente | 10, 8 | -40–125 | La corrente nominale è il valore presente durante l'uso di un prodotto equivalente AWG#8. Sarà 30A per i prodotti equivalenti AWG#10. | Presenta una struttura sequenziale in cui il terminale di massa stabilisce il contatto per primo. Funzionamento con blocco a innesto rapido Consente l'impiego di utensili per usi generici (conforme a JIS C 9711). |
Loading...
Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | EM |
---|
Configura
Proprietà di base
Genere contatto
Numero di conduttori
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Tensione ammessa(V)
Metodo cablaggio
Direzione collegamento
Standard rappresentativo
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Misura filo conforme(AWG)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali