Connettore scheda-scheda FunctionMAX serie FX18

Connettore scheda-scheda FunctionMAX serie FX18
  • Sconto volumi elevati
0.8mm pitch. This is the basic series that is central to the FunctionMAX range. Selection is easy from the wide range of options, and the product is very user-friendly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX18-40P-0.8SV10
FX18-40S-0.8SV20
FX18-60P-0.8SV10
FX18-100P-0.8SH
FX18-100P-0.8SV
FX18-100S-0.8SV10
FX18-140S-0.8SV20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Genere contatto Numero di conduttori Direzione collegamento Categorie dei prodotti Caratteristiche Altezza pila tipo dritto (tipo assemblato) Note speciali

8.91 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio40DrittoConnettoreParallelo/verticale (collegamento tra PCB)20mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 45mmLa corrente nominale è il valore proveniente dal segnale. Le parti terminali MF avranno un valore di 3A. L'altezza di impilamento del tipo dritto include il valore presente durante l'uso di un interpositore.

12.15 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina40DrittoRecipienteParallelo/verticale (collegamento tra PCB)20mm / 30mm / 35mm / 45mmLa corrente nominale è il valore proveniente dal segnale. Le parti terminali MF avranno un valore di 3A. L'altezza di impilamento del tipo dritto include il valore presente durante l'uso di un interpositore.

12.65 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio60DrittoConnettoreParallelo/verticale (collegamento tra PCB)20mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 45mmLa corrente nominale è il valore proveniente dal segnale. Le parti terminali MF avranno un valore di 3A. L'altezza di impilamento del tipo dritto include il valore presente durante l'uso di un interpositore.

11.48 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio100AngoloConnettoreOrizzontale/verticale (collegamento tra PCB)--

9.24 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio100DrittoConnettoreParallelo/verticale (collegamento tra PCB)10mm / 15mm / 20mm / 25mm / 30mm / 35mmLa corrente nominale è il valore proveniente dal segnale. Le parti terminali MF avranno un valore di 3A. L'altezza di impilamento del tipo dritto include il valore presente durante l'uso di un interpositore.

10.75 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina100DrittoRecipienteParallelo/verticale (collegamento tra PCB)10mm / 20mm / 25mm / 35mmLa corrente nominale è il valore proveniente dal segnale. Le parti terminali MF avranno un valore di 3A. L'altezza di impilamento del tipo dritto include il valore presente durante l'uso di un interpositore.

12.99 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina140DrittoRecipienteParallelo/verticale (collegamento tra PCB)20mm / 30mm / 35mm / 45mmLa corrente nominale è il valore proveniente dal segnale. Le parti terminali MF avranno un valore di 3A. L'altezza di impilamento del tipo dritto include il valore presente durante l'uso di un interpositore.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F FX Tipo di connettore Scheda-scheda
Corrente nominale(A) 0.5 Tensione ammessa(V) AC100 Metodo cablaggio Montaggio su PCB (SMT + DIP)
Placcatura del terminale a contatto con il componente Oro Passo contatto(mm) 0.8 Gamma di temperature di esercizio(°C) -55–85
Passo terminale(mm) 0.8 Nota I terminali multifunzione (terminali MF) sono disposti su due linee per rafforzare i collegamenti di massa tra PCB e consentirne l'uso come linea di alimentazione (3A/linea). Isolatore: UL94V-0

Supporto tecnico