Chain Flex CF5 - Cavo di controllo

Chain Flex CF5 - Cavo di controllo
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● For indoor use. Can also be used outdoors in environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF5.02.36-0.25SQ-36-1
CF5.02.36-0.25SQ-36-2
CF5.02.36-0.25SQ-36-3
CF5.02.36-0.25SQ-36-4
CF5.02.36-0.25SQ-36-5
CF5.02.36-0.25SQ-36-6
CF5.02.36-0.25SQ-36-7
CF5.02.36-0.25SQ-36-8
CF5.02.36-0.25SQ-36-9
CF5.02.36-0.25SQ-36-10
CF5.02.36-0.25SQ-36-11
CF5.02.36-0.25SQ-36-12
CF5.02.36-0.25SQ-36-13
CF5.02.36-0.25SQ-36-14
CF5.02.36-0.25SQ-36-15
CF5.02.36-0.25SQ-36-16
CF5.02.36-0.25SQ-36-17
CF5.02.36-0.25SQ-36-18
CF5.02.36-0.25SQ-36-19
CF5.02.36-0.25SQ-36-20
CF5.02.36-0.25SQ-36-21
CF5.02.36-0.25SQ-36-22
CF5.02.36-0.25SQ-36-23
CF5.02.36-0.25SQ-36-24
CF5.02.36-0.25SQ-36-25
CF5.02.36-0.25SQ-36-26
CF5.02.36-0.25SQ-36-27
CF5.02.36-0.25SQ-36-28
CF5.02.36-0.25SQ-36-29
CF5.02.36-0.25SQ-36-30
CF5.02.36-0.25SQ-36-31
CF5.02.36-0.25SQ-36-32
CF5.02.36-0.25SQ-36-33
CF5.02.36-0.25SQ-36-34
CF5.02.36-0.25SQ-36-35
CF5.02.36-0.25SQ-36-36
CF5.02.36-0.25SQ-36-37
CF5.02.36-0.25SQ-36-38
CF5.02.36-0.25SQ-36-39
CF5.02.36-0.25SQ-36-40
CF5.02.36-0.25SQ-36-41
CF5.02.36-0.25SQ-36-42
CF5.02.36-0.25SQ-36-43
CF5.02.36-0.25SQ-36-44
CF5.02.36-0.25SQ-36-45
CF5.02.36-0.25SQ-36-46
CF5.02.36-0.25SQ-36-47
CF5.02.36-0.25SQ-36-48
CF5.02.36-0.25SQ-36-49
CF5.02.36-0.25SQ-36-50
CF5.02.36-0.25SQ-36-51
CF5.02.36-0.25SQ-36-52
CF5.02.36-0.25SQ-36-53
CF5.02.36-0.25SQ-36-54
CF5.02.36-0.25SQ-36-55
CF5.02.36-0.25SQ-36-56
CF5.02.36-0.25SQ-36-57
CF5.02.36-0.25SQ-36-58
CF5.02.36-0.25SQ-36-59
CF5.02.36-0.25SQ-36-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Filo di massa Materiali corpo di isolamento Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

14.95 €

1 5 giorni 1010.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

29.91 €

1 5 giorni 1020.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

44.89 €

1 5 giorni 1030.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

59.85 €

1 5 giorni 1040.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

74.80 €

1 5 giorni 1050.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

89.75 €

1 5 giorni 1060.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

104.71 €

1 5 giorni 1070.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

119.69 €

1 5 giorni 1080.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

134.65 €

1 5 giorni 1090.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

149.60 €

1 5 giorni 10100.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

164.55 €

1 5 giorni 10110.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

179.51 €

1 5 giorni 10120.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

194.49 €

1 5 giorni 10130.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

209.45 €

1 5 giorni 10140.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

224.40 €

1 5 giorni 10150.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

239.35 €

1 5 giorni 10160.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

254.31 €

1 5 giorni 10170.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

269.29 €

1 5 giorni 10180.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

284.25 €

1 5 giorni 10190.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

299.20 €

1 5 giorni 10200.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

314.15 €

1 5 giorni 10210.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

329.11 €

1 5 giorni 10220.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

344.09 €

1 5 giorni 10230.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

359.05 €

1 5 giorni 10240.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

374.00 €

1 5 giorni 10250.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

388.95 €

1 5 giorni 10260.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

403.91 €

1 5 giorni 10270.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

418.89 €

1 5 giorni 10280.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

433.85 €

1 5 giorni 10290.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

448.80 €

1 5 giorni 10300.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

463.75 €

1 5 giorni 10310.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

478.71 €

1 5 giorni 10320.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

493.69 €

1 5 giorni 10330.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

508.65 €

1 5 giorni 10340.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

523.60 €

1 5 giorni 10350.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

538.55 €

1 5 giorni 10360.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

553.51 €

1 5 giorni 10370.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

568.49 €

1 5 giorni 10380.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

583.45 €

1 5 giorni 10390.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

598.40 €

1 5 giorni 10400.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

613.35 €

1 5 giorni 10410.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

628.31 €

1 5 giorni 10420.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

643.29 €

1 5 giorni 10430.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

658.25 €

1 5 giorni 10440.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

673.20 €

1 5 giorni 10450.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

688.15 €

1 5 giorni 10460.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

703.11 €

1 5 giorni 10470.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

718.09 €

1 5 giorni 10480.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

733.05 €

1 5 giorni 10490.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

748.00 €

1 5 giorni 10500.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

762.95 €

1 5 giorni 10510.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

777.91 €

1 5 giorni 10520.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

792.89 €

1 5 giorni 10530.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

807.85 €

1 5 giorni 10540.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

822.80 €

1 5 giorni 10550.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

837.75 €

1 5 giorni 10560.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

852.71 €

1 5 giorni 10570.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

867.69 €

1 5 giorni 10580.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

882.65 €

1 5 giorni 10590.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

897.60 €

1 5 giorni 10600.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

Loading...

Informazioni di base

Tensione nominale 300/500V Schermatura N/A Proprietà Resistenza agli oli
Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Verde Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in PVC con bassa capacità adesiva
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 5 Accelerazione massima(m/s2) 80
Corsa Fino a 100m Torsione(° (1m)) ±90 Altri standard ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso
Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Supporto tecnico