Chain Flex CF10 - Cavo di controllo, con schermatura

Chain Flex CF10 - Cavo di controllo, con schermatura
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil and bio-oil resistant
● UV resistant
● PVC-free, halogen-free
● Excellent flexibility even at low temperatures
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● Can be used indoors and out
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, clean rooms, semiconductor
conveying devices, outdoor cranes, low temperature environment applications, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF10.01.12-0.14SQ-12-1
CF10.01.12-0.14SQ-12-2
CF10.01.12-0.14SQ-12-3
CF10.01.12-0.14SQ-12-4
CF10.01.12-0.14SQ-12-5
CF10.01.12-0.14SQ-12-6
CF10.01.12-0.14SQ-12-7
CF10.01.12-0.14SQ-12-8
CF10.01.12-0.14SQ-12-9
CF10.01.12-0.14SQ-12-10
CF10.01.12-0.14SQ-12-11
CF10.01.12-0.14SQ-12-12
CF10.01.12-0.14SQ-12-13
CF10.01.12-0.14SQ-12-14
CF10.01.12-0.14SQ-12-15
CF10.01.12-0.14SQ-12-16
CF10.01.12-0.14SQ-12-17
CF10.01.12-0.14SQ-12-18
CF10.01.12-0.14SQ-12-19
CF10.01.12-0.14SQ-12-20
CF10.01.12-0.14SQ-12-21
CF10.01.12-0.14SQ-12-22
CF10.01.12-0.14SQ-12-23
CF10.01.12-0.14SQ-12-24
CF10.01.12-0.14SQ-12-25
CF10.01.12-0.14SQ-12-26
CF10.01.12-0.14SQ-12-27
CF10.01.12-0.14SQ-12-28
CF10.01.12-0.14SQ-12-29
CF10.01.12-0.14SQ-12-30
CF10.01.12-0.14SQ-12-31
CF10.01.12-0.14SQ-12-32
CF10.01.12-0.14SQ-12-33
CF10.01.12-0.14SQ-12-34
CF10.01.12-0.14SQ-12-35
CF10.01.12-0.14SQ-12-36
CF10.01.12-0.14SQ-12-37
CF10.01.12-0.14SQ-12-38
CF10.01.12-0.14SQ-12-39
CF10.01.12-0.14SQ-12-40
CF10.01.12-0.14SQ-12-41
CF10.01.12-0.14SQ-12-42
CF10.01.12-0.14SQ-12-43
CF10.01.12-0.14SQ-12-44
CF10.01.12-0.14SQ-12-45
CF10.01.12-0.14SQ-12-46
CF10.01.12-0.14SQ-12-47
CF10.01.12-0.14SQ-12-48
CF10.01.12-0.14SQ-12-49
CF10.01.12-0.14SQ-12-50
CF10.01.12-0.14SQ-12-51
CF10.01.12-0.14SQ-12-52
CF10.01.12-0.14SQ-12-53
CF10.01.12-0.14SQ-12-54
CF10.01.12-0.14SQ-12-55
CF10.01.12-0.14SQ-12-56
CF10.01.12-0.14SQ-12-57
CF10.01.12-0.14SQ-12-58
CF10.01.12-0.14SQ-12-59
CF10.01.12-0.14SQ-12-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Filo di massa Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

19.57 €

1 5 giorni 1010.14128[N/A] N/A40241381.2

39.14 €

1 5 giorni 1020.14128[N/A] N/A40241381.2

58.68 €

1 5 giorni 1030.14128[N/A] N/A40241381.2

78.25 €

1 5 giorni 1040.14128[N/A] N/A40241381.2

97.82 €

1 5 giorni 1050.14128[N/A] N/A40241381.2

117.38 €

1 5 giorni 1060.14128[N/A] N/A40241381.2

136.95 €

1 5 giorni 1070.14128[N/A] N/A40241381.2

156.49 €

1 5 giorni 1080.14128[N/A] N/A40241381.2

176.06 €

1 5 giorni 1090.14128[N/A] N/A40241381.2

195.63 €

1 5 giorni 10100.14128[N/A] N/A40241381.2

215.20 €

1 5 giorni 10110.14128[N/A] N/A40241381.2

234.77 €

1 5 giorni 10120.14128[N/A] N/A40241381.2

254.31 €

1 5 giorni 10130.14128[N/A] N/A40241381.2

273.88 €

1 5 giorni 10140.14128[N/A] N/A40241381.2

293.45 €

1 5 giorni 10150.14128[N/A] N/A40241381.2

313.02 €

1 5 giorni 10160.14128[N/A] N/A40241381.2

332.58 €

1 5 giorni 10170.14128[N/A] N/A40241381.2

352.12 €

1 5 giorni 10180.14128[N/A] N/A40241381.2

371.69 €

1 5 giorni 10190.14128[N/A] N/A40241381.2

391.26 €

1 5 giorni 10200.14128[N/A] N/A40241381.2

410.83 €

1 5 giorni 10210.14128[N/A] N/A40241381.2

430.40 €

1 5 giorni 10220.14128[N/A] N/A40241381.2

449.94 €

1 5 giorni 10230.14128[N/A] N/A40241381.2

469.51 €

1 5 giorni 10240.14128[N/A] N/A40241381.2

489.08 €

1 5 giorni 10250.14128[N/A] N/A40241381.2

508.65 €

1 5 giorni 10260.14128[N/A] N/A40241381.2

528.22 €

1 5 giorni 10270.14128[N/A] N/A40241381.2

547.75 €

1 5 giorni 10280.14128[N/A] N/A40241381.2

567.32 €

1 5 giorni 10290.14128[N/A] N/A40241381.2

586.89 €

1 5 giorni 10300.14128[N/A] N/A40241381.2

606.46 €

1 5 giorni 10310.14128[N/A] N/A40241381.2

626.03 €

1 5 giorni 10320.14128[N/A] N/A40241381.2

645.57 €

1 5 giorni 10330.14128[N/A] N/A40241381.2

665.14 €

1 5 giorni 10340.14128[N/A] N/A40241381.2

684.71 €

1 5 giorni 10350.14128[N/A] N/A40241381.2

704.28 €

1 5 giorni 10360.14128[N/A] N/A40241381.2

723.85 €

1 5 giorni 10370.14128[N/A] N/A40241381.2

743.38 €

1 5 giorni 10380.14128[N/A] N/A40241381.2

762.95 €

1 5 giorni 10390.14128[N/A] N/A40241381.2

782.52 €

1 5 giorni 10400.14128[N/A] N/A40241381.2

802.09 €

1 5 giorni 10410.14128[N/A] N/A40241381.2

821.66 €

1 5 giorni 10420.14128[N/A] N/A40241381.2

841.20 €

1 5 giorni 10430.14128[N/A] N/A40241381.2

860.77 €

1 5 giorni 10440.14128[N/A] N/A40241381.2

880.34 €

1 5 giorni 10450.14128[N/A] N/A40241381.2

899.91 €

1 5 giorni 10460.14128[N/A] N/A40241381.2

919.48 €

1 5 giorni 10470.14128[N/A] N/A40241381.2

939.02 €

1 5 giorni 10480.14128[N/A] N/A40241381.2

958.58 €

1 5 giorni 10490.14128[N/A] N/A40241381.2

978.15 €

1 5 giorni 10500.14128[N/A] N/A40241381.2

997.72 €

1 5 giorni 10510.14128[N/A] N/A40241381.2

1,017.29 €

1 5 giorni 10520.14128[N/A] N/A40241381.2

1,036.83 €

1 5 giorni 10530.14128[N/A] N/A40241381.2

1,056.40 €

1 5 giorni 10540.14128[N/A] N/A40241381.2

1,075.97 €

1 5 giorni 10550.14128[N/A] N/A40241381.2

1,095.54 €

1 5 giorni 10560.14128[N/A] N/A40241381.2

1,115.11 €

1 5 giorni 10570.14128[N/A] N/A40241381.2

1,134.65 €

1 5 giorni 10580.14128[N/A] N/A40241381.2

1,154.22 €

1 5 giorni 10590.14128[N/A] N/A40241381.2

1,173.78 €

1 5 giorni 10600.14128[N/A] N/A40241381.2

Loading...

Informazioni di base

Tensione nominale 300/500V Schermatura Treccia in rame stagnata Proprietà Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie
Standard rappresentativo CE Colore guaina (rivestimento esterno) Blu scuro Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in TPE con bassa capacità adesiva
Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 6
Accelerazione massima(m/s2) 100 Corsa Fino a 400m Altri standard ISO classe 1(IPA): per ambiente sterile
Altre proprietà del cavo Senza silicone, senza alogeni Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Supporto tecnico