Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | ||
16.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | ||
24.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | ||
33.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | ||
41.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | ||
49.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | ||
58.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | ||
66.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | ||
74.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | ||
83.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | ||
91.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | ||
99.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | ||
108.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | ||
116.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | ||
124.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | ||
133.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | ||
141.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | ||
149.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | ||
158.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | ||
166.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | ||
174.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 21 | ||
182.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | ||
191.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 23 | ||
199.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 24 | ||
207.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | ||
216.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26 | ||
224.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 27 | ||
232.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 28 | ||
241.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 29 | ||
249.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | ||
257.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 31 | ||
266.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 32 | ||
274.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 33 | ||
282.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 34 | ||
291.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | ||
299.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 36 | ||
307.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 37 | ||
316.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 38 | ||
324.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 39 | ||
332.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | ||
340.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41 | ||
349.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 42 | ||
357.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 43 | ||
365.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 44 | ||
374.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | ||
382.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 46 | ||
390.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 47 | ||
399.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 48 | ||
407.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 49 | ||
415.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | ||
424.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 51 | ||
432.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | ||
440.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 53 | ||
449.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 54 | ||
457.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 55 | ||
465.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 56 | ||
474.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 57 | ||
482.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 58 | ||
490.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 59 | ||
499.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 |
Loading...
Numero di conduttori(Conduttore) | 1 | Diametro esterno finito(mm) | 4.5 | Tensione nominale | 300/300V |
---|---|---|---|---|---|
Schermatura | Treccia in rame stagnata | Proprietà | Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie | Standard rappresentativo | CE |
Colore guaina (rivestimento esterno) | Blu scuro | Filo di massa | Senza conduttore di messa a terra | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in TPE con bassa capacità adesiva |
Materiali corpo di isolamento | Speciale mescola isolante in FEP | Minimo raggio di curvatura durante il movimento(mm) | 45 | Minimo raggio di curvatura da fisso(mm) | 33.75 |
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 | Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 5 | Accelerazione massima(m/s2) | 100 |
Corsa | Fino a 400m | Altri standard | ISO classe 1(IPA): per ambiente sterile | Altre proprietà del cavo | Senza silicone |
Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali