• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chain Flex CF211 - Cavo encoder

Chain Flex CF211 - Cavo encoder
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● Intended for indoor use, but may be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or more
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, material handling equipment, and indoor cranes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-1
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-2
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-3
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-4
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-5
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-6
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-7
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-8
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-9
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-10
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-11
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-12
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-13
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-14
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-15
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-16
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-17
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-18
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-19
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-20
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-21
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-22
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-23
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-24
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-25
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-26
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-27
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-28
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-29
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-30
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-31
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-32
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-33
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-34
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-35
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-36
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-37
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-38
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-39
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-40
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-41
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-42
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-43
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-44
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-45
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-46
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-47
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-48
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-49
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-50
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-51
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-52
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-53
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-54
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-55
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-56
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-57
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-58
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-59
CF211.022-(0.5SQ+0.25SQ)-(5+1X2)-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)

7.32 €

1 5 giorni 101

14.65 €

1 5 giorni 102

21.97 €

1 5 giorni 103

29.29 €

1 5 giorni 104

36.62 €

1 5 giorni 105

43.94 €

1 5 giorni 106

51.26 €

1 5 giorni 107

58.58 €

1 5 giorni 108

65.91 €

1 5 giorni 109

73.23 €

1 5 giorni 1010

80.55 €

1 5 giorni 1011

87.88 €

1 5 giorni 1012

95.20 €

1 5 giorni 1013

102.52 €

1 5 giorni 1014

109.85 €

1 5 giorni 1015

117.17 €

1 5 giorni 1016

124.49 €

1 5 giorni 1017

131.82 €

1 5 giorni 1018

139.14 €

1 5 giorni 1019

146.46 €

1 5 giorni 1020

153.78 €

1 5 giorni 1021

161.11 €

1 5 giorni 1022

168.43 €

1 5 giorni 1023

175.75 €

1 5 giorni 1024

183.08 €

1 5 giorni 1025

190.40 €

1 5 giorni 1026

197.72 €

1 5 giorni 1027

205.05 €

1 5 giorni 1028

212.37 €

1 5 giorni 1029

219.69 €

1 5 giorni 1030

227.02 €

1 5 giorni 1031

234.34 €

1 5 giorni 1032

241.66 €

1 5 giorni 1033

248.98 €

1 5 giorni 1034

256.31 €

1 5 giorni 1035

263.63 €

1 5 giorni 1036

270.95 €

1 5 giorni 1037

278.28 €

1 5 giorni 1038

285.60 €

1 5 giorni 1039

292.92 €

1 5 giorni 1040

300.25 €

1 5 giorni 1041

307.57 €

1 5 giorni 1042

314.89 €

1 5 giorni 1043

322.22 €

1 5 giorni 1044

329.54 €

1 5 giorni 1045

336.86 €

1 5 giorni 1046

344.18 €

1 5 giorni 1047

351.51 €

1 5 giorni 1048

358.83 €

1 5 giorni 1049

366.15 €

1 5 giorni 1050

373.48 €

1 5 giorni 1051

380.80 €

1 5 giorni 1052

388.12 €

1 5 giorni 1053

395.45 €

1 5 giorni 1054

402.77 €

1 5 giorni 1055

410.09 €

1 5 giorni 1056

417.42 €

1 5 giorni 1057

424.74 €

1 5 giorni 1058

432.06 €

1 5 giorni 1059

439.38 €

1 5 giorni 1060

Loading...

Informazioni di base

Sezione trasversale conduttore(mm2) 0.5/0.25 Numero di conduttori(Conduttore) 7 Diametro esterno finito(mm) 7
Tensione nominale 50V Schermatura Treccia in rame stagnata Proprietà Resistenza agli oli
Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Grigio Filo di massa Senza conduttore di messa a terra
Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in PVC con bassa capacità adesiva/resistenza agli oli Materiali corpo di isolamento Mescola in PP Minimo raggio di curvatura durante il movimento(mm) 70
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm) 35 Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 5 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 3
Accelerazione massima(m/s2) 30 Corsa Fino a 10m Altri standard ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso
Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone Nota 1 Numero di conduttori: Conduttore 0.5mm2 x 5, 0.25mm2 x 2

Supporto tecnico