Chain Flex CF30 - Cavo di alimentazione

Chain Flex CF30 - Cavo di alimentazione
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● For indoor use, but may be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or more
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, material handling equipment, indoor cranes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF30.15.04-1.5SQ-4-1
CF30.15.04-1.5SQ-4-2
CF30.15.04-1.5SQ-4-3
CF30.15.04-1.5SQ-4-4
CF30.15.04-1.5SQ-4-5
CF30.15.04-1.5SQ-4-6
CF30.15.04-1.5SQ-4-7
CF30.15.04-1.5SQ-4-8
CF30.15.04-1.5SQ-4-9
CF30.15.04-1.5SQ-4-10
CF30.15.04-1.5SQ-4-11
CF30.15.04-1.5SQ-4-12
CF30.15.04-1.5SQ-4-13
CF30.15.04-1.5SQ-4-14
CF30.15.04-1.5SQ-4-15
CF30.15.04-1.5SQ-4-16
CF30.15.04-1.5SQ-4-17
CF30.15.04-1.5SQ-4-18
CF30.15.04-1.5SQ-4-19
CF30.15.04-1.5SQ-4-20
CF30.15.04-1.5SQ-4-21
CF30.15.04-1.5SQ-4-22
CF30.15.04-1.5SQ-4-23
CF30.15.04-1.5SQ-4-24
CF30.15.04-1.5SQ-4-25
CF30.15.04-1.5SQ-4-26
CF30.15.04-1.5SQ-4-27
CF30.15.04-1.5SQ-4-28
CF30.15.04-1.5SQ-4-29
CF30.15.04-1.5SQ-4-30
CF30.15.04-1.5SQ-4-31
CF30.15.04-1.5SQ-4-32
CF30.15.04-1.5SQ-4-33
CF30.15.04-1.5SQ-4-34
CF30.15.04-1.5SQ-4-35
CF30.15.04-1.5SQ-4-36
CF30.15.04-1.5SQ-4-37
CF30.15.04-1.5SQ-4-38
CF30.15.04-1.5SQ-4-39
CF30.15.04-1.5SQ-4-40
CF30.15.04-1.5SQ-4-41
CF30.15.04-1.5SQ-4-42
CF30.15.04-1.5SQ-4-43
CF30.15.04-1.5SQ-4-44
CF30.15.04-1.5SQ-4-45
CF30.15.04-1.5SQ-4-46
CF30.15.04-1.5SQ-4-47
CF30.15.04-1.5SQ-4-48
CF30.15.04-1.5SQ-4-49
CF30.15.04-1.5SQ-4-50
CF30.15.04-1.5SQ-4-51
CF30.15.04-1.5SQ-4-52
CF30.15.04-1.5SQ-4-53
CF30.15.04-1.5SQ-4-54
CF30.15.04-1.5SQ-4-55
CF30.15.04-1.5SQ-4-56
CF30.15.04-1.5SQ-4-57
CF30.15.04-1.5SQ-4-58
CF30.15.04-1.5SQ-4-59
CF30.15.04-1.5SQ-4-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

7.08 €

1 5 giorni 1011.548.563.753413.321

14.12 €

1 5 giorni 1021.548.563.753413.321

21.20 €

1 5 giorni 1031.548.563.753413.321

28.25 €

1 5 giorni 1041.548.563.753413.321

35.32 €

1 5 giorni 1051.548.563.753413.321

42.37 €

1 5 giorni 1061.548.563.753413.321

49.45 €

1 5 giorni 1071.548.563.753413.321

56.49 €

1 5 giorni 1081.548.563.753413.321

63.57 €

1 5 giorni 1091.548.563.753413.321

70.62 €

1 5 giorni 10101.548.563.753413.321

77.69 €

1 5 giorni 10111.548.563.753413.321

84.74 €

1 5 giorni 10121.548.563.753413.321

91.82 €

1 5 giorni 10131.548.563.753413.321

98.86 €

1 5 giorni 10141.548.563.753413.321

105.94 €

1 5 giorni 10151.548.563.753413.321

112.98 €

1 5 giorni 10161.548.563.753413.321

120.06 €

1 5 giorni 10171.548.563.753413.321

127.11 €

1 5 giorni 10181.548.563.753413.321

134.18 €

1 5 giorni 10191.548.563.753413.321

141.23 €

1 5 giorni 10201.548.563.753413.321

148.31 €

1 5 giorni 10211.548.563.753413.321

155.35 €

1 5 giorni 10221.548.563.753413.321

162.43 €

1 5 giorni 10231.548.563.753413.321

169.48 €

1 5 giorni 10241.548.563.753413.321

176.55 €

1 5 giorni 10251.548.563.753413.321

183.60 €

1 5 giorni 10261.548.563.753413.321

190.68 €

1 5 giorni 10271.548.563.753413.321

197.72 €

1 5 giorni 10281.548.563.753413.321

204.80 €

1 5 giorni 10291.548.563.753413.321

211.85 €

1 5 giorni 10301.548.563.753413.321

218.92 €

1 5 giorni 10311.548.563.753413.321

225.97 €

1 5 giorni 10321.548.563.753413.321

233.05 €

1 5 giorni 10331.548.563.753413.321

240.09 €

1 5 giorni 10341.548.563.753413.321

247.17 €

1 5 giorni 10351.548.563.753413.321

254.22 €

1 5 giorni 10361.548.563.753413.321

261.29 €

1 5 giorni 10371.548.563.753413.321

268.34 €

1 5 giorni 10381.548.563.753413.321

275.42 €

1 5 giorni 10391.548.563.753413.321

282.46 €

1 5 giorni 10401.548.563.753413.321

289.54 €

1 5 giorni 10411.548.563.753413.321

296.58 €

1 5 giorni 10421.548.563.753413.321

303.66 €

1 5 giorni 10431.548.563.753413.321

310.71 €

1 5 giorni 10441.548.563.753413.321

317.78 €

1 5 giorni 10451.548.563.753413.321

324.83 €

1 5 giorni 10461.548.563.753413.321

331.91 €

1 5 giorni 10471.548.563.753413.321

338.95 €

1 5 giorni 10481.548.563.753413.321

346.03 €

1 5 giorni 10491.548.563.753413.321

353.08 €

1 5 giorni 10501.548.563.753413.321

360.15 €

1 5 giorni 10511.548.563.753413.321

367.20 €

1 5 giorni 10521.548.563.753413.321

374.28 €

1 5 giorni 10531.548.563.753413.321

381.32 €

1 5 giorni 10541.548.563.753413.321

388.40 €

1 5 giorni 10551.548.563.753413.321

395.45 €

1 5 giorni 10561.548.563.753413.321

402.52 €

1 5 giorni 10571.548.563.753413.321

409.57 €

1 5 giorni 10581.548.563.753413.321

416.65 €

1 5 giorni 10591.548.563.753413.321

423.69 €

1 5 giorni 10601.548.563.753413.321

Loading...

Informazioni di base

Tensione nominale 600/1000V Schermatura N/A Proprietà Resistenza agli oli
Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Nero Filo di massa Colore GY (verde/giallo)
Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in PVC con bassa capacità adesiva/resistenza agli oli Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10
Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 5 Accelerazione massima(m/s2) 80 Corsa Fino a 100m
Torsione(° (1m)) ±90 Altri standard ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/DESINA/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone
Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Supporto tecnico