• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chain Flex CF300.UL.D - Cavo di alimentazione

Chain Flex CF300.UL.D - Cavo di alimentazione
Features
● Supports high loads
● TPE jacket
● Oil and bio-oil resistant
● Flame retardant
● UV resistant
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● For indoor and outdoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF300.UL.40.01.D-4SQ-1
CF300.UL.40.01.D-4SQ-2
CF300.UL.40.01.D-4SQ-3
CF300.UL.40.01.D-4SQ-4
CF300.UL.40.01.D-4SQ-5
CF300.UL.40.01.D-4SQ-6
CF300.UL.40.01.D-4SQ-7
CF300.UL.40.01.D-4SQ-8
CF300.UL.40.01.D-4SQ-9
CF300.UL.40.01.D-4SQ-10
CF300.UL.40.01.D-4SQ-11
CF300.UL.40.01.D-4SQ-12
CF300.UL.40.01.D-4SQ-13
CF300.UL.40.01.D-4SQ-14
CF300.UL.40.01.D-4SQ-15
CF300.UL.40.01.D-4SQ-16
CF300.UL.40.01.D-4SQ-17
CF300.UL.40.01.D-4SQ-18
CF300.UL.40.01.D-4SQ-19
CF300.UL.40.01.D-4SQ-20
CF300.UL.40.01.D-4SQ-21
CF300.UL.40.01.D-4SQ-22
CF300.UL.40.01.D-4SQ-23
CF300.UL.40.01.D-4SQ-24
CF300.UL.40.01.D-4SQ-25
CF300.UL.40.01.D-4SQ-26
CF300.UL.40.01.D-4SQ-27
CF300.UL.40.01.D-4SQ-28
CF300.UL.40.01.D-4SQ-29
CF300.UL.40.01.D-4SQ-30
CF300.UL.40.01.D-4SQ-31
CF300.UL.40.01.D-4SQ-32
CF300.UL.40.01.D-4SQ-33
CF300.UL.40.01.D-4SQ-34
CF300.UL.40.01.D-4SQ-35
CF300.UL.40.01.D-4SQ-36
CF300.UL.40.01.D-4SQ-37
CF300.UL.40.01.D-4SQ-38
CF300.UL.40.01.D-4SQ-39
CF300.UL.40.01.D-4SQ-40
CF300.UL.40.01.D-4SQ-41
CF300.UL.40.01.D-4SQ-42
CF300.UL.40.01.D-4SQ-43
CF300.UL.40.01.D-4SQ-44
CF300.UL.40.01.D-4SQ-45
CF300.UL.40.01.D-4SQ-46
CF300.UL.40.01.D-4SQ-47
CF300.UL.40.01.D-4SQ-48
CF300.UL.40.01.D-4SQ-49
CF300.UL.40.01.D-4SQ-50
CF300.UL.40.01.D-4SQ-51
CF300.UL.40.01.D-4SQ-52
CF300.UL.40.01.D-4SQ-53
CF300.UL.40.01.D-4SQ-54
CF300.UL.40.01.D-4SQ-55
CF300.UL.40.01.D-4SQ-56
CF300.UL.40.01.D-4SQ-57
CF300.UL.40.01.D-4SQ-58
CF300.UL.40.01.D-4SQ-59
CF300.UL.40.01.D-4SQ-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Diametro esterno finito
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

5.88 €

1 5 giorni 10146.548.75264.9541

11.78 €

1 5 giorni 10246.548.75264.9541

17.66 €

1 5 giorni 10346.548.75264.9541

23.54 €

1 5 giorni 10446.548.75264.9541

29.42 €

1 5 giorni 10546.548.75264.9541

35.32 €

1 5 giorni 10646.548.75264.9541

41.20 €

1 5 giorni 10746.548.75264.9541

47.08 €

1 5 giorni 10846.548.75264.9541

52.95 €

1 5 giorni 10946.548.75264.9541

58.86 €

1 5 giorni 101046.548.75264.9541

64.74 €

1 5 giorni 101146.548.75264.9541

70.62 €

1 5 giorni 101246.548.75264.9541

76.49 €

1 5 giorni 101346.548.75264.9541

82.40 €

1 5 giorni 101446.548.75264.9541

88.28 €

1 5 giorni 101546.548.75264.9541

94.15 €

1 5 giorni 101646.548.75264.9541

100.03 €

1 5 giorni 101746.548.75264.9541

105.94 €

1 5 giorni 101846.548.75264.9541

111.82 €

1 5 giorni 101946.548.75264.9541

117.69 €

1 5 giorni 102046.548.75264.9541

123.57 €

1 5 giorni 102146.548.75264.9541

129.48 €

1 5 giorni 102246.548.75264.9541

135.35 €

1 5 giorni 102346.548.75264.9541

141.23 €

1 5 giorni 102446.548.75264.9541

147.11 €

1 5 giorni 102546.548.75264.9541

153.02 €

1 5 giorni 102646.548.75264.9541

158.89 €

1 5 giorni 102746.548.75264.9541

164.77 €

1 5 giorni 102846.548.75264.9541

170.65 €

1 5 giorni 102946.548.75264.9541

176.55 €

1 5 giorni 103046.548.75264.9541

182.43 €

1 5 giorni 103146.548.75264.9541

188.31 €

1 5 giorni 103246.548.75264.9541

194.18 €

1 5 giorni 103346.548.75264.9541

200.09 €

1 5 giorni 103446.548.75264.9541

205.97 €

1 5 giorni 103546.548.75264.9541

211.85 €

1 5 giorni 103646.548.75264.9541

217.72 €

1 5 giorni 103746.548.75264.9541

223.63 €

1 5 giorni 103846.548.75264.9541

229.51 €

1 5 giorni 103946.548.75264.9541

235.38 €

1 5 giorni 104046.548.75264.9541

241.26 €

1 5 giorni 104146.548.75264.9541

247.17 €

1 5 giorni 104246.548.75264.9541

253.05 €

1 5 giorni 104346.548.75264.9541

258.92 €

1 5 giorni 104446.548.75264.9541

264.80 €

1 5 giorni 104546.548.75264.9541

270.71 €

1 5 giorni 104646.548.75264.9541

276.58 €

1 5 giorni 104746.548.75264.9541

282.46 €

1 5 giorni 104846.548.75264.9541

288.34 €

1 5 giorni 104946.548.75264.9541

294.25 €

1 5 giorni 105046.548.75264.9541

300.12 €

1 5 giorni 105146.548.75264.9541

306.00 €

1 5 giorni 105246.548.75264.9541

311.88 €

1 5 giorni 105346.548.75264.9541

317.78 €

1 5 giorni 105446.548.75264.9541

323.66 €

1 5 giorni 105546.548.75264.9541

329.54 €

1 5 giorni 105646.548.75264.9541

335.42 €

1 5 giorni 105746.548.75264.9541

341.32 €

1 5 giorni 105846.548.75264.9541

347.20 €

1 5 giorni 105946.548.75264.9541

353.08 €

1 5 giorni 106046.548.75264.9541

Loading...

Informazioni di base

Numero di conduttori(Conduttore) 1 Tensione nominale 600/1000V Schermatura N/A
Proprietà Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Nero
Filo di massa N/A Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in TPE con bassa capacità adesiva Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 6 Accelerazione massima(m/s2) 100
Corsa Fino a 400m Torsione(° (1m)) ±90 Altri standard ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/DESINA/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso
Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Supporto tecnico