Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S8BA-24D24D120LF |
S8BA-24D24D240LF |
S8BA-24D24D360LF |
S8BA-24D24D480LF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Rated Current (A) | Dimensione larghezza (mm) | Capacità (W) | Consumo energetico interno (normale/massimo) (W) | Specifiche ingresso corrente continua | Specifiche batteria | Nota 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,726.92 € | 1 | 7 giorni | 5 | 94 | 120 | 7/22 | Protezione ingresso: Fusibile, capacità protezione ingresso: 10A, sbalzo di corrente: 12A o inferiore, 0.1 ms o inferiore | Capacità nominale: 1600mAh x 1 in parallelo, durata prevista batteria (etichetta): 10 anni (a 25°C), sostituzione lato utente: consentita (a caldo), funzione contatore durata batteria/controllo batteria automatico, tempo backup (25°C, proprietà iniziale): | - | ||
1,817.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 148 | 240 | 11/41 | Protezione ingresso: Fusibile, capacità protezione ingresso: 15A, sbalzo di corrente: 14A o inferiore, 0.1 ms o inferiore | Capacità nominale: 1600mAh x 2 in parallelo, durata prevista batteria (etichetta): 10 anni (a 25°C), sostituzione lato utente: consentita (a caldo), funzione contatore durata batteria/controllo batteria automatico, tempo backup (25°C, proprietà iniziale): | - | ||
1,906.83 € | 1 | 7 giorni | 15 | 270 | 360 | 14/60 | Protezione ingresso: Fusibile, capacità protezione ingresso: 30A, sbalzo di corrente: 16A o inferiore, 0.1 ms o inferiore | Capacità nominale: 1600mAh x 3 in parallelo, durata prevista batteria (etichetta): 10 anni (a 25°C), sostituzione lato utente: consentita (a caldo), funzione contatore durata batteria/controllo batteria automatico, tempo backup (25°C, proprietà iniziale): | - | ||
1,997.50 € | 1 | 7 giorni | 20 | 270 | 480 | 18/80 | Protezione ingresso: Fusibile, capacità protezione ingresso: 30A, sbalzo di corrente: 16A o inferiore, 0.1 ms o inferiore | Capacità nominale: 1600mAh x 4 in parallelo, durata prevista batteria (etichetta): 10 anni (a 25°C), sostituzione lato utente: consentita (a caldo), funzione contatore durata batteria/controllo batteria automatico, tempo backup (25°C, proprietà iniziale): | In caso di utilizzo come parte standard UL, la capacità è 400W, la corrente massima è 20A e la corrente nominale 16.7A. |
Loading...
Tensione d'ingresso(V) | DC24 | Tensione d'uscita(V) | DC24 | Battery type | Ioni di litio |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CE / UL | Dimensione altezza(mm) | 100 | Dimensione profondità(mm) | 100 |
Umidità/temperatura ambiente di esercizio | 0~55°C/10~90%RH | Specifiche uscita corrente continua | Tempo di commutazione: senza interruzione, tensione di uscita: uscita tensione di ingresso tempo di funzionamento normale, tempo backup 24V±5%, protezione sovracorrente: display di avvertenza, sospensione tensione di uscita (tempo backup) | Numero modello guida supporto compatibile (venduto separatamente) | PFP-100N/ PFP-50N/ PFP-100N2 |
Numero modello fermo staffa compatibile (venduto separatamente) | PFP-M | Dimensione cavo raccomandata (collegamento morsettiera ingresso/uscita) | 5A: filo singolo/filo a trefoli 0.5mm2 (AWG20), 10A: filo singolo/filo a trefoli 0.75mm2 (AWG16), 15A: filo singolo/filo a trefoli 1.25mm2 (AWG14), 20A: filo singolo/filo a trefoli 2.0mm2 (AWG12), |
Configura
Proprietà di base
Rated Current(A)
Dimensione larghezza(mm)
Capacità(W)
Consumo energetico interno (normale/massimo)(W)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali