• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo doppio con colore isolamento virola

Tipo doppio con colore isolamento virola
  • Sconto volumi elevati
Two wires can be crimped into a single wire. Can be used when there are not enough terminal connections.

[Specifications]
 ●Ferrule body material: electrolytic copper/tin plating
 ●Insulating color material: Polypropylene

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
216-201W
216-201W-L
216-202W
216-202W-L
216-202W-LL
216-203W
216-203W-L
216-204W
216-204W-L
216-206W
216-206W-L
216-207W
216-208W
216-221W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Diametro esterno ghiera isolante
(mm)
Diametro interno ghiera isolante
(mm)
Diametro interno virola
(mm)
Lunghezza virola a vista
(mm)

0.48 €

100 5 giorni 1022[Bianco] Bianco5.0x2.84.5x2.31.515

0.51 €

100 5 giorni 1022[Bianco] Bianco5.0x2.84.5x2.31.517

0.48 €

100 5 giorni 1020[Altro] Grigio5.6x3.15.1x2.61.815

0.50 €

100 5 giorni 1020[Altro] Grigio5.6x3.15.1x2.61.817

0.50 €

100 5 giorni 1020[Altro] Grigio5.6x3.15.1x2.61.819

0.50 €

100 5 giorni 1018[Rosso] Rosso5.7x3.65.1x3.02.0515

0.50 €

10 Disponibile 5 giorni 1018[Rosso] Rosso5.7x3.65.1x3.02.0517

0.50 €

10 5 giorni 1016[Altro] Nero7.0x4.16.4x3.52.316

0.50 €

10 Disponibile 5 giorni 1016[Altro] Nero7.0x4.16.4x3.52.320

0.50 €

10 Disponibile 5 giorni 1014[Blu] Blu8.1x4.67.5x4.02.918.5

0.50 €

10 Disponibile 5 giorni 1014[Blu] Blu8.1x4.67.5x4.02.921.5

0.64 €

5 Disponibile 5 giorni 1012[Altro] Grigio9.2x5.58.6x4.93.823

0.65 €

5 Disponibile 5 giorni 1010[Giallo] Giallo10.4x6.69.6x5.84.625

0.48 €

25 Disponibile 5 giorni 1022[Bianco] Bianco5.0x2.84.5x2.31.513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare con isolamento Shape Virola Insulation material Polipropilene

Supporto tecnico