Fermo per tubo di marcatura, da applicare nel tubo di marcatura per impedirne la caduta

Fermo per tubo di marcatura, da applicare nel tubo di marcatura per impedirne la caduta
  • Sconto volumi elevati
Having problems with the mark tube coming loose when using spring terminal blocks?
Use a mark tube stopper to make it harder for the tube to drop out.

[Features]
- Secures mark tubes in general wiring applications.
- Reduces mark tube drop out when crimp terminals are not used. (Is not fully fixed)
[Specifications]
- Material: Nylon 66
- Color: Natural
- Compatible wire size: 0.3 to 0.5mm² / AWG22-20 (MS-3-050N)
- Compatible wire size: 0.35 to 1.25mm² /AWG20-16 (MS-4-125N)
- Compatible wire size: 1.25 to 3.5mm² / AWG16-10 (MS5-350N)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS-3-050N
MS-4-125N
MS-5-350N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura cavo conforme (sezione)
(mm2)
Misura cavo conforme (AWG)
(AWG)

0.98 €

10 Disponibile 5 giorni 100,3-0.522–20

1.06 €

10 Disponibile 5 giorni 100,35 - 1,2520 – 16

1.23 €

10 Disponibile 5 giorni 101,25 – 3,516-10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Naturale Nota Per misura cavo applicabile: Ci sono casi in cui l’utilizzo non è possibile a causa del tipo di cavo, del diametro esterno del rivestimento, ecc. e per una determinata misura del cavo.

Supporto tecnico