Codice articolo del costruttore: 734-404
Marca: WAGO
Prezzo: 5.89 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
734-404
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Numero di conduttori | 8 | Applicazione | Per PCB |
Corrente ammessa(A) | 10 | Tensione ammessa(V) | 300 | Direzione collegamento | Angolo retto |
Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Tipo prodotto | Doppio livello | Colore | Grigio chiaro |
Passo pin(mm) | 3.5 | Lunghezza terminale(mm) | 3.6 | Materiali di isolamento | Nylon 6.6 |
Ritardante di fiamma | UL94/V0 | Materiali contatto | Rame elettrico | Trattamento superficie contatto | Stagnatura |
Accessori supportati | Chiave di codifica |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio con pin a saldare / serie 734 grado 2 / ad angolo retto / passo 3.5mm, il codice articolo è il seguente: 734-404.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 734-404.
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali