Connettore maschio con pin a saldare / serie 733 grado 1 / dritto / passo 2.5mm (733-333)

Connettore maschio con pin a saldare / serie 733 grado 1 / dritto / passo 2.5mm 733-333
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 733-333

Marca: WAGO

Prezzo: 1.21

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Numero di conduttori: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

733-333

Codice componente
733-333
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

1.21 €

5 Disponibile 5 giorni 103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MICRO
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 4
Tensione ammessa(V) 150 Direzione collegamento Dritto Standard rappresentativo UL / CUL / CSA
Colore Grigio chiaro Passo pin(mm) 2.5 Lunghezza terminale(mm) 4.6
Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Rame elettrico
Trattamento superficie contatto Stagnatura Accessori supportati Chiave di codifica

Si trova sulla pagina di Connettore maschio con pin a saldare / serie 733 grado 1 / dritto / passo 2.5mm, il codice articolo è il seguente: 733-333.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 733-333.

Tipologia prodotto

Codice componente
733-332
733-334
733-335
733-336
733-337
733-338
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

0.84 €

5 Disponibile 5 giorni 102

1.62 €

1 Disponibile 5 giorni 104

1.93 €

1 Disponibile 5 giorni 105

2.41 €

1 Disponibile 5 giorni 106

2.71 €

1 Disponibile 5 giorni 107

3.03 €

1 Disponibile 5 giorni 108

Supporto tecnico