Connettore maschio con pin a saldare / serie 733 grado 1 / ad angolo retto / passo 2.5mm

Connettore maschio con pin a saldare / serie 733 grado 1 / ad angolo retto / passo 2.5mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
 ● Can be horizontally or vertically mounted on a printed circuit board using a header with right angle solder pins.
 ● Model that makes incorrect insertion impossible: Only matches with the same number of terminals can be latched.
 ● An accessory coding key can be attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
733-362
733-363
733-364
733-365
733-366
733-368
733-370
733-372
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

0.84 €

5 Disponibile 5 giorni 102

1.21 €

5 Disponibile 5 giorni 103

1.62 €

1 Disponibile 5 giorni 104

1.91 €

1 Disponibile 5 giorni 105

2.38 €

1 Disponibile 5 giorni 106

3.03 €

1 Disponibile 5 giorni 108

3.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

4.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MICRO
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 4
Tensione ammessa(V) 150 Direzione collegamento Angolo retto Standard rappresentativo UL / CUL / CSA
Colore Grigio chiaro Passo pin(mm) 2.5 Lunghezza terminale(mm) 3.7
Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Rame elettrico
Trattamento superficie contatto Stagnatura Accessori supportati Chiave di codifica

Supporto tecnico