Codice articolo del costruttore: 734-133
Marca: WAGO
Prezzo: 1.04 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Numero di conduttori: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
734-133
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Applicazione | Per PCB | Corrente ammessa(A) | 10 |
Tensione ammessa(V) | 300 | Direzione collegamento | Dritto | Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA |
Colore | Grigio chiaro | Passo pin(mm) | 3.5 | Lunghezza terminale(mm) | 4.5 |
Materiali di isolamento | Nylon 6.6 | Ritardante di fiamma | UL94/V0 | Materiali contatto | Rame elettrico |
Trattamento superficie contatto | Stagnatura | Accessori supportati | Chiave di codifica |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio con pin a saldare / serie 734 grado 1 / dritto / passo 3.5mm, il codice articolo è il seguente: 734-133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 734-133.
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
734-132 |
734-134 |
734-135 |
734-136 |
734-137 |
734-138 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di conduttori |
---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
1.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
2.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | |
2.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | |
2.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 |