Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
734-162 |
734-163 |
734-164 |
734-165 |
734-168 |
734-169 |
734-170 |
734-172 |
734-180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
1.04 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
1.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
3.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | |
3.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | |
3.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
4.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
7.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Applicazione | Per PCB | Corrente ammessa(A) | 10 |
Tensione ammessa(V) | 300 | Direzione collegamento | Angolo retto | Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA |
Colore | Grigio chiaro | Passo pin(mm) | 3.5 | Lunghezza terminale(mm) | 3.8 |
Materiali di isolamento | Nylon 6.6 | Ritardante di fiamma | UL94/V0 | Materiali contatto | Rame elettrico |
Trattamento superficie contatto | Stagnatura | Accessori supportati | Chiave di codifica |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali