Connettore maschio con pin a saldare / serie 734 grado 1 / dritto / passo 3.81mm (Codici componente)

Connettore maschio con pin a saldare / serie 734 grado 1 / dritto / passo 3.81mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
 ● Can be mounted directly to a printed circuit board using a solder pin.
 ● A maximum rated current of 10 A is possible using a 1 x 1 mm pin size.
 ● Model that makes incorrect insertion impossible
 ● An accessory coding key can be attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-232
734-242
734-244
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

0.67 €

5 Disponibile 5 giorni 102

4.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MINI
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 10
Tensione ammessa(V) 300 Direzione collegamento Dritto Standard rappresentativo UL / CUL / CSA
Colore Arancione Passo pin(mm) 3.81 Lunghezza terminale(mm) 4.5
Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Rame elettrico
Trattamento superficie contatto Stagnatura Accessori supportati Chiave di codifica

Supporto tecnico