Connettore maschio con pin a saldare / serie 734 grado 1 / ad angolo retto / passo 3.81mm

Connettore maschio con pin a saldare / serie 734 grado 1 / ad angolo retto / passo 3.81mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
 ● Can be horizontally mounted onto a printed circuit board using right-angle solder pins.
 ● Maximum rated current of 10 A is possible using a 1 x 1 mm pin size.
 ● Incorrect insertion is impossible.
 ● An accessory coding key can be attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-262
734-263
734-265
734-266
734-268
734-270
734-276
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

0.82 €

5 Disponibile 5 giorni 102

1.26 €

5 Disponibile 5 giorni 103

2.10 €

1 Disponibile 5 giorni 105

2.55 €

1 Disponibile 5 giorni 106

3.36 €

1 Disponibile 5 giorni 108

4.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

6.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MINI
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 10
Tensione ammessa(V) 300 Direzione collegamento Angolo retto Standard rappresentativo UL / CUL / CSA
Colore Arancione Passo pin(mm) 3.81 Lunghezza terminale(mm) 3.8
Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Rame elettrico
Trattamento superficie contatto Stagnatura Accessori supportati Chiave di codifica

Supporto tecnico