Connettore a molla serie WINSTA MINI-890

Connettore a molla serie WINSTA MINI-890
  • Sconto volumi elevati
Wire sizes of between 0.25 and 1.5 mm2. As with the 770 series, the panel penetration fittings, branches, etc. are included in the lineup, and connections can be made easily using the 890-392 or 890-393 tool.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
890-102
890-112
890-113
890-202
890-212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSV· W· X Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Tipo prodotto Passo pin
(mm)
Cavo compatibile Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli
(mm2)
Area trasversale corrispondente al filo a trefoli
(mm2)
Diametri di cavo supportati φ
(mm)
Materiali di isolamento Ritardante di fiamma Materiali contatto Trattamento superficie contatto

7.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Altro] WINSTA MINIFemmina (presa)2Con alloggiamento-Filo singolo / filo a trefoli / filo flessibile a trefoli0,25 - 1,50,25-13.8–8.2----

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Altro] WINSTA MINIMaschio (spina)2Con alloggiamento-Filo singolo / filo a trefoli / filo flessibile a trefoli0,25 - 1,50,25-13.8–8.2----

19.70 €

1 9 giorni -[Altro] WINSTA® MINIMaschio (spina)-Con alloggiamento9----Nylon 6.6V0Lega di rameStagnatura

4.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Altro] WINSTA MINIFemmina (presa)2Senza alloggiamento-Filo singolo / filo a trefoli / filo flessibile a trefoli0,25 - 1,50,25-1-----

3.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Altro] WINSTA MINIMaschio (spina)2Senza alloggiamento-Filo singolo / filo a trefoli / filo flessibile a trefoli0,25 - 1,50,25-1-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore V/W/X Applicazione Collegamento cavo
Corrente ammessa(A) 16 Tensione ammessa(V) 250 Metodo di collegamento filo Senza vite
Direzione collegamento Dritto Standard rappresentativo UL Colore Nero
Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,25 - 1,5 Misura filo conforme(AWG) 22–16 Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 3

Supporto tecnico