Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-103 |
770-104 |
770-113 |
770-114 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Tensione ammessa (V) | Diametri di cavo supportati φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € 3.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Femmina (presa) | 3 | 250 | 8–11.5 | |
9.56 € 4.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina (presa) | 4 | 400 | 9–13 | |
7.09 € 3.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 3 | 250 | 8–11.5 | |
8.37 € 3.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 4 | 400 | 9–13 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | V/W/X | V· W· X | WINSTA MIDI |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 25 | Metodo di collegamento filo | Senza vite |
Direzione collegamento | Dritto | Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Tipo prodotto | Con alloggiamento |
Colore | Nero | Cavo compatibile | Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo a trefoli | Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0.5–4 |
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) | 0.5–4 | Area trasversale corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.5-2,5 | Misura filo conforme(AWG) | 20–12 |
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 4.1 | Nota | È possibile collegare 2 fili a 1 conduttore (polo) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Tensione ammessa(V)
Diametri di cavo supportati φ(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali