Codice articolo del costruttore: MC-4
Marca: WAGO
Prezzo: 49.05 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Numero di conduttori: 4
Tipo prodotto: Per 4 linee
Colore: Grigio chiaro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC-4
Codice componente
|
---|
MC-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di conduttori | Tipo prodotto | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | Per 4 linee | Grigio chiaro |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MC |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Altro | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 7 |
Tensione ammessa(V) | 125 | Metodo di collegamento filo | Senza vite | Direzione collegamento | Dritto |
Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Cavo compatibile | Filo singolo | Misura filo conforme(AWG) | 22–20 |
Diametro filo singolo conforme φ(mm) | 0.5–1 |
Si trova sulla pagina di Serie MC e micro-connettori, il codice articolo è il seguente: MC-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC-4.
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Tipo prodotto
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MC-4D |
MC-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di conduttori | Tipo prodotto | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | Per 4 linee | Grigio scuro | ||
41.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | Per 8 linee | Grigio chiaro |