Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LC-1 |
LC-2 |
LC-TW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo prodotto | Colore | Cavo compatibile | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per 1 linea (tipo standard) | Grigio | Lato cablaggio interno (foro tondo): φ1.2–2 mm "filo singolo" AWG14–12, lato apparecchio di illuminazione (foro quadrato): 0.5–2.5mm2 "filo flessibile a trefoli"/0.8–1.6mm "filo singolo" AWG20–16 diametro esterno massimo del rivestimento: φ3.8mm | Temperatura massima per uso continuo: 105°C | |
77.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per 2 linea (tipo standard) | Bianco | Indoor wiring side (round hole): φ1.2 to 2 mm "single wire" AWG16 to 14, lighting fixture side (square hole): 0.5 to 2.5 mm2 "flexible stranded wire"/0.8 to 1.6 mm "single wire" AWG20 to 16 maximum coating outer diameter: φ3.8 mm (round hole side)/φ4.2 mm (square hole side) | Temperatura massima per uso continuo: 105°C | |
42.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per 1 linea (tipo ignifugo) | Grigio | Lato cablaggio interno (foro tondo): φ1.2–2 mm "filo singolo" AWG14–12, lato apparecchio di illuminazione (foro quadrato): 0.5–2.5mm2 "filo flessibile a trefoli"/0.8–1.6mm "filo singolo" AWG20–16 diametro esterno massimo del rivestimento: φ3.8mm | Temperatura massima per uso continuo: 120°C |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | J/K/L | J· K· L | LC |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Altro | Numero di conduttori | 1 | Applicazione | Collegamento cavo |
Corrente ammessa(A) | 20 | Tensione ammessa(V) | 300 | Metodo di collegamento filo | Senza vite |
Direzione collegamento | Dritto | Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Cavo compatibile | Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo a trefoli / filo legato all'estremità / filo a crimpare con virola |
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali