Connettore a molla, serie 733, passo 2.5mm, femmina

Connettore a molla, serie 733, passo 2.5mm, femmina
  • Sconto volumi elevati
The male side can be connected to 733-200 series connectors with the female side of the mini type spring connector. The corresponding circuit board can be connected to 733-300 series connectors. Maximum wire size is 0.5 mm2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
733-102
733-103
733-104
733-105
733-106
733-108
733-109
733-110
733-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

2.68 €

1 Disponibile 5 giorni 102

3.59 €

1 5 giorni 103

4.48 €

1 Disponibile 5 giorni 104

5.35 €

1 Disponibile 5 giorni 105

6.21 €

1 Disponibile 5 giorni 106

7.91 €

1 Disponibile 5 giorni 108

8.75 €

1 Disponibile 5 giorni 109

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

11.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MICRO
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 4
Tensione ammessa(V) 150 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Colore Grigio chiaro Passo pin(mm) 2.5
Cavo compatibile Filo singolo / Filo flessibile a trefoli Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 - 0,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0,08 - 0,5
Misura filo conforme(AWG) 28–20 Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 2.2 Materiali di isolamento Nylon 6.6
Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Lega di rame Trattamento superficie contatto Stagnatura
Accessori supportati Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/spina di prova/piastra antistrappo

Supporto tecnico