Connettore a molla, serie 733, passo 2.5mm, maschio

Connettore a molla, serie 733, passo 2.5mm, maschio
  • Sconto volumi elevati
The female side can be connected to 733-100 series connectors with the male side of a mini type spring connector. Maximum wire size is 0.5 mm2. The connectors may also be used to connect to sensor wires, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
733-202
733-203
733-204
733-205
733-206
733-208
733-210
733-212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

3.05 €

1 Disponibile 5 giorni 102

3.97 €

1 Disponibile 5 giorni 103

4.89 €

1 Disponibile 5 giorni 104

5.79 €

1 Disponibile 5 giorni 105

6.72 €

1 Disponibile 5 giorni 106

8.51 €

1 Disponibile 5 giorni 108

10.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

12.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MICRO
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 4
Tensione ammessa(V) 150 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Colore Grigio chiaro Passo pin(mm) 2.5
Cavo compatibile Filo singolo / Filo flessibile a trefoli Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 - 0,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0,08 - 0,5
Misura filo conforme(AWG) 28–20 Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 2.2 Materiali di isolamento Nylon 6.6
Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Rame elettrico Trattamento superficie contatto Stagnatura
Accessori supportati Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/spina di prova/piastra antistrappo

Supporto tecnico