Connettore a molla, serie 734, passo 3.5mm, femmina - Connettore compatto (Codici componente)

Connettore a molla, serie 734, passo 3.5mm, femmina - Connettore compatto
  • Sconto volumi elevati
The male side can be connected to 734-300 series connectors with a female side spring type connector using a screw, and the corresponding circuit board can be connected to 734-100 and 400 series connectors. It is a very compact connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

734-104/107-000

Codice componente
734-104/107-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MINI
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Numero di conduttori 4 Applicazione Collegamento cavo
Corrente ammessa(A) 10 Tensione ammessa(V) 300 Metodo di collegamento filo Senza vite
Direzione collegamento Dritto Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Tipo prodotto Flangia per montaggio a vite
Colore Grigio chiaro Passo pin(mm) 3.5 Cavo compatibile Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)
Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 - 0,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0,08 - 0,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) 0,25-1.0
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) 0,25 - 1,5 Misura filo conforme(AWG) 28–14 Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 3.4
Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Lega di rame
Trattamento superficie contatto Stagnatura Accessori supportati Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/adattatore di montaggio/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

Si trova sulla pagina di Connettore a molla, serie 734, passo 3.5mm, femmina - Connettore compatto, il codice articolo è il seguente: 734-104/107-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 734-104/107-000.

Supporto tecnico