Connettore a molla, serie 734, passo 3.81mm, femmina (Codici componente)

Connettore a molla, serie 734, passo 3.81mm, femmina
  • Sconto volumi elevati
The male side can be connected to 734-300 series connectors with the female spring connector side using a lock mechanism, and the corresponding circuit board can be connected to 3.81 mm pitch 734-200 series/400 series connectors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-204/037-000
734-205/037-000
734-209/037-000
734-210/037-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

5.29 €

1 Disponibile 5 giorni 104

6.82 €

1 Disponibile 5 giorni 105

11.17 €

1 Disponibile 5 giorni 109

11.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MINI
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 10
Tensione ammessa(V) 300 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Tipo prodotto Con dispositivo di bloccaggio Colore Arancione
Passo pin(mm) 3.81 Cavo compatibile Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 - 1,5
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0,08 - 1,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) 0,25-1.0 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) 0,25 - 1,5
Misura filo conforme(AWG) 28–14 Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 3.4 Materiali di isolamento Nylon 6.6
Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Lega di rame Trattamento superficie contatto Stagnatura
Accessori supportati Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/adattatore di montaggio/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

Supporto tecnico