Female side can be connected to 734-100 series connectors with the male side of a mini spring-type connector. MAX wire size is 1.5 sq.mm.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
734-302/019-000 |
734-303/019-000 |
734-304/019-000 |
734-306/019-000 |
734-308/019-000 |
734-310/019-000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Iniziali serie connettore | Numero di conduttori | Accessori supportati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | M/N/O | 2 | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo | |
3.20 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | M/N/O | 3 | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo | |
3.59 € | 4 giorni | 10 | M/N/O | 4 | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo | ||
5.15 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | M/N/O | 6 | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo | |
6.51 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | M/N/O | 8 | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo | |
7.78 € | Disponibile | 4 giorni | 10 | M/N/O | 10 | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | M· N· O | MCS-MINI | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 10 | Tensione ammessa(V) | 300 |
Metodo di collegamento filo | Senza vite | Direzione collegamento | Dritto | Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA |
Tipo prodotto | Con flangia per il fissaggio | Colore | Grigio chiaro | Passo pin(mm) | 3.5 |
Cavo compatibile | Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) | Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0,08 - 1,5 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) | 0,08 - 1,5 |
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25-1.0 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25 - 1,5 | Misura filo conforme(AWG) | 28–14 |
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 3.4 | Materiali di isolamento | Nylon 6.6 | Ritardante di fiamma | UL94/V0 |
Materiali contatto | Rame elettrico | Trattamento superficie contatto | Stagnatura |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.