Connettore a molla, serie 734, passo 3.5mm, con piedino a scatto maschio (foro di arresto)

Connettore a molla, serie 734, passo 3.5mm, con piedino a scatto maschio (foro di arresto)
  • Sconto volumi elevati
Female side can be connected to 734-100 (3.5 mm pitch) with the male side of a spring type connector with mini screw fixing flange. Snap-in foot (hole stop) type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-302/018-000
734-304/018-000
734-306/018-000
734-308/018-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 102

5.15 €

1 Disponibile 5 giorni 104

6.96 €

1 Disponibile 5 giorni 106

8.90 €

1 Disponibile 5 giorni 108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MINI
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 10
Tensione ammessa(V) 300 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Tipo prodotto Con base di montaggio a scatto Colore Grigio chiaro Passo pin(mm) 3.5
Cavo compatibile Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 - 1,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0,08 - 1,5
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) 0,25-1.0 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) 0,25 - 1,5 Misura filo conforme(AWG) 28–14
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 3.4 Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0
Materiali contatto Rame elettrico Trattamento superficie contatto Stagnatura Accessori supportati Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

Supporto tecnico