Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
721-102/037-000 |
721-103/037-000 |
721-104/037-000 |
721-105/037-000 |
721-106/037-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
6.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | |
7.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
13.05 € 3.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | |
11.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MIDI |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 15 |
Tensione ammessa(V) | 300 | Metodo di collegamento filo | Senza vite | Direzione collegamento | Dritto |
Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Tipo prodotto | Con dispositivo di bloccaggio | Colore | Grigio chiaro |
Passo pin(mm) | 5 | Cavo compatibile | Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) | Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0,08 – 2,5 |
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) | 0,08 – 2,5 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25 - 1,5 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25 – 2,5 |
Misura filo conforme(AWG) | 28–12 | Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 4.1 | Materiali di isolamento | Nylon 6.6 |
Ritardante di fiamma | UL94/V0 | Materiali contatto | Lega di rame | Trattamento superficie contatto | Stagnatura |
Accessori supportati | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/ponticello a ripiani/finecorsa di isolamento/adattatore spina di prova/spina di prova/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali