Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
721-602 |
721-603 |
721-604 |
721-605 |
721-606 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | |
6.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | |
7.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
9.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
10.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MIDI |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 15 |
Tensione ammessa(V) | 300 | Metodo di collegamento filo | Senza vite | Direzione collegamento | Dritto |
Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Colore | Grigio chiaro | Passo pin(mm) | 5 |
Cavo compatibile | Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) | Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0,08 – 2,5 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) | 0,08 – 2,5 |
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25 - 1,5 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25 – 2,5 | Misura filo conforme(AWG) | 28–12 |
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 4.1 | Materiali di isolamento | Nylon 6.6 | Ritardante di fiamma | UL94/V0 |
Materiali contatto | Rame elettrico | Trattamento superficie contatto | Stagnatura | Accessori supportati | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/ponticello a ripiani/finecorsa di isolamento/chiave di codifica/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali