Copertura antipolvere per connettore a molla

Copertura antipolvere per connettore a molla
  • Sconto volumi elevati
Spring connector dust cover for the 734, 721, and 231 series. Simply placing the cover on the connector will provide a dust-blocking effect.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
231-CV-4F
231-CV-4M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nota

20.65 €

1 Disponibile 5 giorni Un set con serie 231-CV-4M 231/721 ha un passo di 5/5.08mm e con serie 734 ha un passo di 5mm

23.76 €

1 5 giorni Un set con serie 231-CV-4F 231/721 ha un passo di 5/5.08mm e con serie 734 ha un passo di 5mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Per MCS Serie applicabile 231 / 721 / 734 Passo pin applicabile(mm) 5/5.08 / 5
Colore Nero Materiale Resina cloruro di vinile

Supporto tecnico