Ponticello a filo per morsettiere con montaggio su guida

Ponticello a filo per morsettiere con montaggio su guida
Wire jumpers are ideal for when wanting to employ jumper connections between terminals which are separated from the terminal block assembly.
When installing machinery or control systems, it is often the case that
wiring must be added between terminal blocks on rails that are not mutually adjacent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

249-125

Codice componente
249-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

13.49 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie conforme 279, 280, 281, 290, 769, 780, 781, 880 Nome prodotto Ponticello a filo a inserimento (isolante) Descrizione Cavo compatibile: 0.75mm2
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 9 Nota Lunghezza ponticello a filo: 60mm

Si trova sulla pagina di Ponticello a filo per morsettiere con montaggio su guida, il codice articolo è il seguente: 249-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 249-125.

Supporto tecnico