Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
264-402
Serie conforme | 264 | Nome prodotto | Ponticello a pettine (isolante) | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | 2 poli | Dimensioni | W10xD3mm | Corrente nominale(A) | 16 |
Altre specifiche | Cavo compatibile: 1.5mm2/AWG16 | Nota | Il diametro del filo compatibile si riduce quando viene montato un ponticello. |
Si trova sulla pagina di Ponticello a inserimento (isolante) morsettiera relè per serie 264, il codice articolo è il seguente: 264-402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 264-402.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali