Connettore a molla, serie 231, passo 5.08mm, maschio (Codici componente)

Connettore a molla, serie 231, passo 5.08mm, maschio
A female spring-type connector with locking mechanism to enable connection to the 231–100 Series connectors. Compatible boards: 232–100/200 Series (5.08-mm pitch)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

231-632

Codice componente
231-632
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.31 €

10 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MIDI Classic
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Numero di conduttori 2 Applicazione Collegamento cavo
Corrente ammessa(A) 12 Tensione ammessa(V) 320 Metodo di collegamento filo Senza vite
Direzione collegamento Dritto Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Colore Arancione
Passo pin(mm) 5.08 Cavo compatibile Filo singolo / filo a trefoli / filo a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 – 2,5
Area trasversale corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.08–2.5 Area trasversale (virola con ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.25–1.5 Area trasversale (virola senza ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.25–2.5
Misura filo conforme(AWG) 28–12 Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0
Materiali contatto Rame elettrico Trattamento superficie contatto Stagnatura Accessori supportati Accessori per marcatura/utensili operativi/separatore/ponticello a ripiani/finecorsa di isolamento/chiave di codifica/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

Si trova sulla pagina di Connettore a molla, serie 231, passo 5.08mm, maschio, il codice articolo è il seguente: 231-632.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231-632.

Supporto tecnico