Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

In grado di collegarsi ai connettori a molla, serie 231, passo 5.08mm, maschio serie 231-300

In grado di collegarsi ai connettori a molla, serie 231, passo 5.08mm, maschio serie 231-300

The female side can be connected to 231-300 series connectors with the male side of a spring type connector. The corresponding circuit board can be connected to 232-100/200 series connectors (5.08 mm pitch).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
231-638
231-640
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Numero di conduttori Accessori supportati

10.21 €

14 giorni 10M/N/O8Accessori per marcatura/utensili operativi/separatore/ponticello a ripiani/finecorsa di isolamento/chiave di codifica/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

12.04 €

14 giorni 10M/N/O10Accessori per marcatura/utensili operativi/separatore/ponticello a ripiani/finecorsa di isolamento/chiave di codifica/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato M· N· O MCS-MIDI Classic Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 12 Tensione ammessa(V) 320
Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto Standard rappresentativo UL / CUL / CSA
Colore Arancione Passo pin(mm) 5.08 Cavo compatibile Filo singolo / filo a trefoli / filo a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)
Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 – 2,5 Area trasversale corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.08–2.5 Area trasversale (virola con ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.25–1.5
Area trasversale (virola senza ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.25–2.5 Misura filo conforme(AWG) 28–12 Materiali di isolamento Nylon 6.6
Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Rame elettrico Trattamento superficie contatto Stagnatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico