Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
231-102/026-000 |
231-102/037-000 |
231-103/037-000 |
231-105/037-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Tipo prodotto | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 2 | Senza piastra terminale | Grigio | ||
5.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 2 | Con dispositivo di bloccaggio | Grigio chiaro | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 3 | Con dispositivo di bloccaggio | Grigio chiaro | |
15.57 € | 1 | 8 giorni | - | Femmina (presa) | 5 | Con dispositivo di bloccaggio | Grigio chiaro |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MIDI Classic |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 16 | Tensione ammessa(V) | 320 |
Metodo di collegamento filo | Senza vite | Direzione collegamento | Dritto | Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA |
Passo pin(mm) | 5 | Cavo compatibile | Filo singolo / filo a trefoli / filo a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) | Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0,08 – 2,5 |
Area trasversale corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.08–2.5 | Area trasversale (virola con ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.25–1.5 | Area trasversale (virola senza ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.25–2.5 |
Misura filo conforme(AWG) | 28–12 | Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 4.1 | Materiali di isolamento | Nylon 6.6 |
Ritardante di fiamma | UL94/V0 | Materiali contatto | Lega di rame | Trattamento superficie contatto | Stagnatura |
Accessori supportati | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/ponticello a ripiani/finecorsa di isolamento/adattatore spina di prova/spina di prova/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo |
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Tipo prodotto
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali