Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore a molla, serie 231, passo 5mm, femmina, grado 2

Connettore a molla, serie 231, passo 5mm, femmina, grado 2

A female spring-type connector to enable male-side connection to the 231–100 Series connectors.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

231-2106/037-000

Codice componente
231-2106/037-000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Accessori supportati

12.36 €

14 giorni 10M/N/OAccessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/finecorsa di isolamento/adattatore spina di prova/spina di prova/piastra antistrappo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato M· N· O MCS-MIDI Classic Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 6 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 16
Tensione ammessa(V) 320 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Tipo prodotto Con dispositivo di bloccaggio Colore Grigio
Passo pin(mm) 5 Cavo compatibile Filo singolo / filo a trefoli / filo a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0.2–2.5
Area trasversale corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.2–2.5 Area trasversale (virola con ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.25–1.5 Area trasversale (virola senza ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.25–2.5
Misura filo conforme(AWG) 24–12 Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 4.2 Materiali di isolamento Nylon 6.6
Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Lega di rame Trattamento superficie contatto Stagnatura

Si trova sulla pagina di Connettore a molla, serie 231, passo 5mm, femmina, grado 2, il codice articolo è il seguente: 231-2106/037-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231-2106/037-000.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico