Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Connettore a molla, prevenzione accoppiamento errato, serie 721, passo 5mm, maschio con flangia di fissaggio passante da pannello

Connettore a molla, prevenzione accoppiamento errato, serie 721, passo 5mm, maschio con flangia di fissaggio passante da pannello

Female side can be connected to 721-100 (5 mm pitch) with the male side of a spring-type connector with panel pass-through fixing flange.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
721-602/114-000
721-604/114-000
721-604/114-042
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Numero di conduttori Accessori supportati

5.84 €

14 giorni 10M/N/O2Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/finecorsa di isolamento/chiave di codifica/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

7.77 €

14 giorni 10M/N/O4Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/finecorsa di isolamento/chiave di codifica/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

8.39 €

14 giorni 10M/N/O4Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/finecorsa di isolamento/chiave di codifica/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato M· N· O MCS-MIDI Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Montaggio a pannello Corrente ammessa(A) 16 Tensione ammessa(V) 320
Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto Tipo prodotto Con flangia a scatto
Colore Grigio chiaro Passo pin(mm) 5 Cavo compatibile Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)
Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 – 2,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0,08 – 2,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) 0,25 - 1,5
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) 0,25 – 2,5 Misura filo conforme(AWG) 28–12 Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 4.1
Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Rame elettrico
Trattamento superficie contatto Stagnatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico