Nuovo connettore a molla serie 770 (WINSTA) passante da pannello (Codici componente)

Nuovo connettore a molla serie 770 (WINSTA) passante da pannello
  • Sconto volumi elevati
New spring-type connector 770 panel feed-through type with three, four, and five terminals. Please use the same color for male and female connectors, respectively. Differing colors cannot be matched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

770-713

Codice componente
770-713
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore V/W/X V· W· X WINSTA® MIDI
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 25
Tensione ammessa(V) 250 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL / CSA Tipo prodotto Inserimento a scatto Colore Nero
Passo pin(mm) 9 Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0.5–4 Misura filo conforme(AWG) 20–12
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 4.1 Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma V0
Materiali contatto Lega di rame Trattamento superficie contatto Stagnatura

Si trova sulla pagina di Nuovo connettore a molla serie 770 (WINSTA) passante da pannello, il codice articolo è il seguente: 770-713.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 770-713.

Supporto tecnico