Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Connettore maschio con pin a saldare per connettore a molla, prevenzione accoppiamento errato, serie 721, passo 5mm

Connettore maschio con pin a saldare per connettore a molla, prevenzione accoppiamento errato, serie 721, passo 5mm

Please select a 721-100 series connector for the female side spring-type circuit board connector.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
721-163/001-000
721-170/001-000
721-433/001-000
721-434/001-000
721-435/001-000
721-439/001-000
721-462/001-000
721-463/001-000
721-464/001-000
721-465/001-000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Numero di conduttori Corrente ammessa
(A)
Direzione collegamento Lunghezza terminale
(mm)
Accessori supportati

2.75 €

44 giorni 10M/N/O316Dritto5Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

6.02 €

14 giorni 10M/N/O1016Dritto5Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

2.59 €

14 giorni 10M/N/O312[Angolo] Angolo3.8Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

3.05 €

43 giorni 10M/N/O412[Angolo] Angolo3.8Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

3.42 €

14 giorni 10M/N/O512[Angolo] Angolo3.8Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

5.13 €

14 giorni 10M/N/O912[Angolo] Angolo3.8Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

2.25 €

14 giorni 10M/N/O212[Angolo] Angolo3.8Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

2.75 €

14 giorni 10M/N/O312[Angolo] Angolo3.8Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

3.19 €

43 giorni 10M/N/O412[Angolo] Angolo3.8Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

3.73 €

43 giorni 10M/N/O512[Angolo] Angolo3.8Adattatore di montaggio/chiave di codifica/vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato M· N· O MCS-MIDI Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Tensione ammessa(V) 320 Standard rappresentativo UL / CUL / CSA
Colore Grigio chiaro Passo pin(mm) 5 Materiali di isolamento Nylon 6.6
Ritardante di fiamma UL94/V0 Materiali contatto Rame elettrico Trattamento superficie contatto Stagnatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico