• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telaio di copertura per condotto cavi serie Special Frame M6

Telaio di copertura per condotto cavi serie Special Frame M6

The Special Frame has been developed for specific applications, such as ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. A frame that is designed to be used with some additional adjustments to be made, such as flat bar and equilateral angle adjustments, etc., before using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFD-0150-6-[15-2000/1]
AFD-0180-6-[15-2000/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSWidth
(mm)
Length
(mm)

-

7 giorni 105015 ~ 2000

-

7 giorni 108015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 7.4 Overall Length(mm) 15–2000 Material Alluminio (A6063S-T5)
Collar Argento Trattamento superficie Alluminio anodizzato Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento applicato per elettrodeposizione trasparente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico