Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AFD-3060A-6-[15-3000/1]
Width(mm) | 60 | Height(mm) | 30 | Overall Length(mm) | 15–3000 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Alluminio (A6063S-T5) | Collar | Argento | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato |
Trattamento superficie (verniciatura) | Rivestimento applicato per elettrodeposizione trasparente |
Configura
Proprietà di base
Length(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali