Telaio per condotto serie Special Frame M6 AFD-3060B

Telaio per condotto serie Special Frame M6 AFD-3060B
The Special Frame has been developed for specific applications, such as ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. A frame that is designed to be used with some additional adjustments to be made, such as flat bar and equilateral angle adjustments, etc., before using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFD-3060B-6-[15-3000/1]

Codice componente
AFD-3060B-6-[15-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(mm)
1 9 giorni 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 60 Height(mm) 30 Overall Length(mm) 15–3000
Material Alluminio (A6063S-T5) Collar Argento Trattamento superficie Alluminio anodizzato
Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento applicato per elettrodeposizione trasparente

Supporto tecnico