Telaio per condotto serie Special Frame M6 AFD-3090A

Telaio per condotto serie Special Frame M6 AFD-3090A
Designed for specific purposes such as ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges. Used after some alterations, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AFD-3090A-6-[15-3000/1]
AFD-3090A-6-[15-3000/1]-[T,​W]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 9 giorni 1015 ~ 3000None
1 9 giorni 1015 ~ 3000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 90 Height(mm) 36 Overall Length(mm) 15–3000
Material Alluminio (A6063S-T5) Collar Argento Trattamento superficie Alluminio anodizzato
Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento applicato per elettrodeposizione trasparente

Supporto tecnico