• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Telaio per condotto serie Special Frame M6 (per elevatori)

Telaio per condotto serie Special Frame M6 (per elevatori)

Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFD-4090-6-[15-3000/1]

Codice componente
AFD-4090-6-[15-3000/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLength
(mm)

-

7 giorni 1015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 90 Height(mm) 40 Overall Length(mm) 15–3000
Material Alluminio (A6063S-T5) Collar Argento Trattamento superficie Alluminio anodizzato
Trattamento superficie (verniciatura) Rivestimento applicato per elettrodeposizione trasparente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico